Ignition Units, EBI4 HPM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Housing: Special
052F4033
EBI4 HPM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V
052F4033
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Grade of enclosure primary | IP40 |
| Main fuse [A] [Min] | 10 A |
| Material Description | Ignition unit EBI4 HPM Satronic 230V |
| Primary current [A] | 0.40 A |
| Primary frequency [Hz] | 50/60 |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP dossier product name | Ignition unit EB14 |
| Secondary connection, short circuit current [mA] | 48 mA |
| Secondary peak voltage [kV] | 2 x 7.5 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Ignition Units |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Корпус | Special |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 255 V |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 187 V |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Описание | EBI4 HPM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V |
| Потребляемая мощность [ВА] | 90.0 VA |
| Сертификация | CEUKCA |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 60 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 85 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -25 °C |
| Тип продукта | EBI4 HPM |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.321 Килограмм |
| Вес нетто | 0.32 Килограмм |
| Volume | 0.402 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |