SNV Gauge valves

Измерительный клапан, SNV-SS

148B4693

Тип входного соединения: Отрезное кольцо, Тип выходного соединения: Отрезное кольцо

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSNV-SS CD10-CD10 65 bar M/06
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Версия вентиляУдлиненный штуцер
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SNV
Группа жидкости1
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SNV
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке6 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаИзмерительный клапан
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаЗапорный игольчатый клапан
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]10.00 мм
Присоединительный размер выпуска [мм]10.0 мм
СертификацияEACTÜVUA
Соединение по стандартуDIN 3901
Тип входного соединенияОтрезное кольцо
Тип выходного соединенияОтрезное кольцо
Тип продуктаSNV-SS
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Цвет краскиCr3 / TLP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.486 Килограмм
Вес нетто0.422 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.183 Литр
EAN/UPC5702428670319