• Вход в систему
Danfoss logo
  • Продукция
  • Инструменты
  • Загрузка файлов
  • Где приобрести
  • Поддержка
  • Home
  • Продукция
  • Решения для холодоснабжения
  • Клапаны
  • Запорная арматура

Запорная арматура

  • Запорная арматура category image

    Запорная арматура

    Shut-off ball valves are used to open or shut off refrigerant flow in refrigeration systems and are suitable for bi-directional flow. They are used in liquid, suction, and hot gas lines, which makes them relevant wherever reliable isolation is needed during installation, service, or system operation. In cold room applications, shut-off ball valves are part of the wider line-component layer of the refrigeration circuit and support safe, practical system handling. Beyond cold rooms, the same valve category is also used in refrigeration, freezing, air conditioning, chillers, heat pumps, and transport refrigeration applications.

  • Запорный мембранный клапан category image

    Запорный мембранный клапан

  • Gauge valve category image

    Gauge valve

  • Stop and shut-off valves for Industrial refrigeration category image

    Stop and shut-off valves for Industrial refrigeration

  • О компании Данфосс
  • Свяжитесь с нами
  • Примечания к выпуску
  • Заявление о защите данных
  • Условия пользования
  • Общая информация
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram