SNV Gauge valves

Измерительный клапан, SNV-SS

148B4581

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: G

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L50 Клапан запорный
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Версия вентиляУдлиненный штуцер
Выход вн./наруж.Внешн.
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SNV
Группа жидкости1
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]200 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Длина впуска [мм]50 мм
Длина впускного отверстия [дюймы]2 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SNV
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке6 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Название продуктаИзмерительный клапан
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаЗапорный игольчатый клапан
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 A
СертификацияEACTÜVUA
Соединение по стандартуEN 10220ISO 228-1
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияG
Тип продуктаSNV-SS
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.642 Килограмм
Вес нетто0.43 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.428 Литр
EAN/UPC5702428845953