Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Измерительный клапан, SNV-ST

148B4575

Тип входного соединения: Отрезное кольцо, Тип выходного соединения: Отрезное кольцо

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SNV
Группа жидкости1
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SNV
Идентичный продукт148B4177
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке12 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаИзмерительный клапан
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаЗапорный игольчатый клапан
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]10.00 мм
Присоединительный размер выпуска [мм]10.0 мм
СертификацияEACTÜVUA
Соединение по стандартуDIN 3861DIN 3901
Тип входного соединенияОтрезное кольцо
Тип выходного соединенияОтрезное кольцо
Тип продуктаSNV-ST
Цвет краскиCr3 / TLP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.007 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.91 Литр
EAN/UPC5702428492072