Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Измерительный клапан, SNV-ST

148B3878

Тип входного соединения: NPT, Тип выходного соединения: NPT, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 1/4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Вход вн./наруж.Внешн.
Выход вн./наруж.Внутр.
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SNV
Группа жидкости1
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SNV
Идентичный продукт148B0082
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке30 шт
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаИзмерительный клапан
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаЗапорный игольчатый клапан
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/4
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/4
СертификацияEACTÜVUA
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Тип входного соединенияNPT
Тип выходного соединенияNPT
Тип продуктаSNV-ST
Цвет краскиCr3 / TLP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто428.282 Грамм
Вес нетто388.434 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162974490