SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

Измерительный клапан, SNV-ST

148B3876

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: G

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Версия вентиляУдлиненный штуцер
Выход вн./наруж.Внешн.
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SNV
Группа жидкости1
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]76 °F
Длина впуска [мм]100 мм
Длина впускного отверстия [дюймы]4 дюйм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SNV
Идентичный продукт148B3874
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке30 шт
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаИзмерительный клапан
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаЗапорный игольчатый клапан
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 A
СертификацияEACTÜVUA
Соединение по стандартуEN 10220ISO 228-1
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияG
Тип продуктаSNV-ST
Цвет краскиCr3 / TLP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто630.362 Грамм
Вес нетто590.514 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162974469