SNV - 148B3768, 148B4210, 148B4223

Измерительный клапан, SNV-ST

148B3768

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Отрезное кольцо

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSNV-ST Клапан запорный
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Версия вентиляУдлиненный штуцер
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SNV
Группа жидкости1
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Длина впуска [мм]100 мм
Длина впускного отверстия [дюймы]4 дюйм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SNV
Характеристика изделия
Значение
Идентичный продукт148B4210
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке6 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаИзмерительный клапан
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаЗапорный игольчатый клапан
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [мм]10.0 мм
СертификацияEACTÜVUA
Соединение по стандартуDIN 3861DIN 3901EN 10220
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияОтрезное кольцо
Тип продуктаSNV-ST
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Цвет краскиCr3 / TLP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.726 Килограмм
Вес нетто0.58 Килограмм
Volume2.858 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428179201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm