SNV-ST Gauge valves

Измерительный клапан, SNV-ST

148B3744

Тип входного соединения: NPT, Тип выходного соединения: Отрезное кольцо, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 3/8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSNV-ST Клапан запорный
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Вход вн./наруж.Внешн.
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SNV
Группа жидкости1
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SNV
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке12 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаИзмерительный клапан
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаЗапорный игольчатый клапан
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8
Присоединительный размер выпуска [мм]6.0 мм
СертификацияEACTÜVUA
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1DIN 3861DIN 3901
Тип входного соединенияNPT
Тип выходного соединенияОтрезное кольцо
Тип продуктаSNV-ST
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Цвет краскиCr3 / TLP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.444 Килограмм
Вес нетто0.39 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.155 Литр
EAN/UPC5702428179331