Измерительный клапан, SNV
027X0233
Тип входного соединения: NPT, Размер соединения [дюймы]: 1/4, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
027X0233
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Материал корпуса | Сталь |
| Название продукта | Измерительный клапан |
| Размер соединения [дюймы] | 1/4 |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Тип входного соединения | NPT |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | SNV |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.62 Килограмм |
| Вес нетто | 0.62 Килограмм |
| Volume | 2.612 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |