Сетчатый фильтр, SNV-ST
027X0153
Тип присоединения: NPT, Размер соединения [дюймы]: 1/4, Обозначение типа: Дренажный комплект
027X0153
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия фильтра | Стандартный вариант исполнения |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Материал корпуса | Сталь |
| Название продукта | Сетчатый фильтр |
| Направление | Угловой |
| Обозначение типа | Дренажный комплект |
| Описание продукта | Запорный игольчатый клапан |
| Размер соединения [дюймы] | 1/4 |
| Соединение по стандарту | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип входного соединения | NPT |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | SNV-ST |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.72 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 2.612 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |