BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Запорный мембранный клапан, BML 18

009G0183

Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionBML 18 ?????? ????????
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для клапанов BM/GBC
Группа жидкости12
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]100 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-55 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-67 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для клапанов BM/GBC
Значение Cv [гал/мин]3.350 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]2.900 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке12 шт
Макс. испытательное давление [psig]528.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]36.4 бар
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаЗапорный мембранный клапан
НаправлениеПрямой
ОборудованиеМаховик
Рабочий диапазон [psig] [макс.]304 psig
Рабочий диапазон [psig] [мин.]-14 psig
Рабочий диапазон [бар] [макс.]21 бар
Рабочий диапазон [бар] [мин.]-1 бар
Размер выпуска [дюймы]3/4 in
Размер присоединения входа [дюймы]3/4 in
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияОТБОРТОВ.
Тип продуктаBML 18
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.993 Килограмм
Вес нетто0.991 Килограмм
Volume1.572 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428845724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm