BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Запорный мембранный клапан, BML 15s

009G0162

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionBML 15 Клапан запорный пайка 5/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для клапанов BM/GBC
Группа жидкости12
Группа продуктовЗапорные и регулирующие клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-67 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для клапанов BM/GBC
Значение Cv [гал/мин]2.540 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]2.200 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке12 шт
Макс. испытательное давление [psig]528.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]36.4 бар
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаЗапорный мембранный клапан
НаправлениеПрямой
ОборудованиеМаховик
Оценка источника возгорания по EN13463-3ДА
Рабочий диапазон [psig] [макс.]304 psig
Рабочий диапазон [psig] [мин.]-14 psig
Рабочий диапазон [бар] [макс.]21 бар
Рабочий диапазон [бар] [мин.]-1 бар
Размер выпуска [дюймы]5/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаBML 15s
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.79 Килограмм
Вес нетто0.7 Килограмм
Volume1.615 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422006220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm