EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3
006-1134
Используется совместно с: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
006-1134
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set EVR15, EVRA3/10/15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина болта [дюймы] | 5.315 дюйм |
| Длина болта [мм] | 135 мм |
| Длина резьбы [дюймы] | 0.748 дюйм |
| Используется для продукции, примечание | Без фильтра |
| Используется совместно с | EVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Staybolt set |
| Обозначение типа | Набор анкерных болтов |
| Размер соединения | M12 |
| Тип присоединения | Резьба |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.26 Килограмм |
| Вес нетто | 0.255 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.312 Литр |
| EAN/UPC | 5702422110507 |