CPCE и LG-product-category

CPCE и LG

Контроллер байпаса горячего газа CPCE регулирует выходную мощность компрессора в соответствии с фактической нагрузкой испарителя.

Термостатический расширительный клапан (CPCE) устанавливается в байпасе между сторонами низкого и высокого давления холодильных систем. Он предназначен для впрыскивания горячего газа между испарителем и термостатическим расширительным клапаном.

Впрыск следует производить с помощью смесителя горячих газов типа LG.

Регулятор обхода горячего газа CPCE

• Первоклассная точность управления
• Прямое подключение к всасывающей линии системы регулирует подачу горячего газа независимо от падения давления в испарителе.
• Регулятор увеличивает скорость потока испарительного газа, обеспечивая тем самым лучший возврат масла в компрессор.
• Защита от слишком низкой температуры испарения, предотвращающая обледенение испарителя.
• Может использоваться в следующих взрывоопасных зонах: Категория 3 (Зона 2)

Смеситель сжиженного газа LG

• LG обеспечивает однородное смешивание жидкого и горячего газообразного хладагента, впрыскиваемого в испаритель.
• Предотвращает высокий перегрев на всасывании за счет сочетания впрыска горячего газа с характеристиками расширительного клапана.
• LG можно использовать для размораживания горячим газом или в системах реверсивного цикла.

Features and benefits

  • Хладагент: ГХФУ, ГФУ и HC
  • Производительность компрессора при минимальной температуре всасывания: Q1 в [кВт]
  • Нагрузка испарителя при минимальной температуре всасывания: Q2 в [кВт]
  • Температура жидкости перед расширительным клапаном: tl [°C]
  • Снижение температуры/давления всасывания в [К]
  • Тип соединения: коническая или пайка
  • Размер соединения в дюймах или мм. Пример выбора. При выборе подходящего клапана может потребоваться преобразование фактической пропускной способности с использованием поправочного коэффициента. Это необходимо, когда условия в системе отличаются от условий, указанных в таблице. Следующие примеры иллюстрируют, как это делается.
  • Хладагент: R404A