Регулятор перепуска горячего газа - CPCE , KVC
Product types shown: 2

CPCE и LG
Контроллер байпаса горячего газа CPCE регулирует выходную мощность компрессора в соответствии с фактической нагрузкой испарителя.
Термостатический расширительный клапан (CPCE) устанавливается в байпасе между сторонами низкого и высокого давления холодильных систем. Он предназначен для впрыскивания горячего газа между испарителем и термостатическим расширительным клапаном.
Впрыск следует производить с помощью смесителя горячих газов типа LG.
Регулятор обхода горячего газа CPCE
• Первоклассная точность управления
• Прямое подключение к всасывающей линии системы регулирует подачу горячего газа независимо от падения давления в испарителе.
• Регулятор увеличивает скорость потока испарительного газа, обеспечивая тем самым лучший возврат масла в компрессор.
• Защита от слишком низкой температуры испарения, предотвращающая обледенение испарителя.
• Может использоваться в следующих взрывоопасных зонах: Категория 3 (Зона 2)
Смеситель сжиженного газа LG
• LG обеспечивает однородное смешивание жидкого и горячего газообразного хладагента, впрыскиваемого в испаритель.
• Предотвращает высокий перегрев на всасывании за счет сочетания впрыска горячего газа с характеристиками расширительного клапана.
• LG можно использовать для размораживания горячим газом или в системах реверсивного цикла.
KVC
KVC – это регулятор производительности, который применяется для согласованияпроизводительности компрессора сфактической нагрузкой на испаритель.Находясь в байпасной линии междусторонами высокого и низкого давлениясистемы охлаждения, регулятор KVCподдерживает нижний предел давлениявсасывания компрессора, обеспечивая настороне низкого давления замещеннуюпроизводительность по горячему/холодному газу, подаваемому со сторонывысокого давления.