Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Терморегулирующий расширительный клапан, TUBE, R404A/R507A

068U1747

Диапазон температур [°C]: -60 - -25, Производительность клапанного узла [кВт]: 0.36, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]-25 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]-15 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-75 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке45 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]0.36 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]0.10 TR
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла0
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACUAUL
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUBE
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Точка MOP [°C]-20 °C
Точка MOP[°F]-5 °F
Точка MOP[psig]MOP 30
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR404A/R507A
Хладагенты, сертифицированные по ULR404AR507A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.159 Килограмм
Вес нетто0.156 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428023702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm