Терморегулирующий расширительный клапан, TEA 20-20, R717
068G6135
Диапазон температур [°C]: -20 - 30, Номинальная производительность R717 [кВт]: 70, Материал корпуса: Чугун марки GGG40.3, Тип присоединения: Приварной фланец, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
068G6135
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-20 Клапан терморегулирующий |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| В комплект входят | Приварной ниппель |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Выравнивание давления | С внешним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 30 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 86 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -4 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 192.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 5000 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Фланцы |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. испытательное давление [psig] | 413.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 28.5 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 19.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 276 psig |
| Материал корпуса | Чугун марки GGG40.3 |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность R717 [кВт] | 70.0 кВт |
| Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения] | 20.0 TR |
| Описание продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Переохлаждение= 4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 in |
| Сертификация | EACUA |
| Тип присоединения | Приварной фланец |
| Тип продукта | TEA 20-20 |
| Тип соединения внешнего выравнивания | M |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R717 |
| Штуцер линии выравнивания | Приварной ниппель 6,5мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.426 Килограмм |
| Вес нетто | 2.36 Килограмм |
| Volume | 6.248 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422086420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |