Thermostatic expansion valve, TEA

Терморегулирующий расширительный клапан, TEA 20-3, R717

068G6002

Диапазон температур [°C]: -50 - 0, Номинальная производительность R717 [кВт]: 10.5, Материал корпуса: Чугун марки GGG40.3, Тип присоединения: Приварной фланец, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-3Клапан терморегулирующий
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
В комплект входятПриварной ниппель
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости1
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]0 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]32 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]192.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]5000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияФланцы
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Макс. испытательное давление [psig]413.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]28.5 бар
Макс. рабочее давление [бар]19.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]276 psig
Материал корпусаЧугун марки GGG40.3
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность R717 [кВт]10.5 кВт
Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения]3.0 TR
Описание продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
Параметры номинальной производительности [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Параметры номинальной производительности [SI]Переохлаждение= 4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Размер соединения [дюймы]1/2 in
СертификацияEACUA
Тип присоединенияПриварной фланец
Тип продуктаTEA 20-3
Тип соединения внешнего выравниванияM
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR717
Штуцер линии выравниванияПриварной ниппель 6,5мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.342 Килограмм
Вес нетто2.31 Килограмм
Volume6.248 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422040354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm