Терморегулирующий расширительный клапан, TEA 20-5, R717
027X0392
Диапазон температур [°C]: -20 - 30, Тип присоединения: NPT, В комплект входят: Штуцер для подсоединения манометра ¼ дюйма
027X0392
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | Штуцер для подсоединения манометра ¼ дюйма |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Описание продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | TEA 20-5 |
| Хладагенты | R717 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.046 Килограмм |
| Вес нетто | 2.866 Килограмм |
| Volume | 15.183 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424627683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |