Регулятор давления конденсации, KVR 12
034L0091
Размер присоединения входа [мм]: 12, Размер выпуска [мм]: 12, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Макс. рабочее давление [бар]: 28
034L0091
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
| Material Description | KVR 12 Регулятор давления 1/2" отб |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| UL mark | Yes |
| Безмасляные хладагенты | R1234ze(E)R513A |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для клапанов KP |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон пропорциональности, макс. [psig] | 90.0 psi |
| Диапазон пропорциональности, макс. [бар] | 6.2 бар |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 254.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 73.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] [макс.] | 17.5 бар |
| Диапазон регулировки [бар] [мин.] | 5.0 бар |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 130 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -45 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 266 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -49 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Заводская настройка[psig] | 145.0 psig |
| Индикатор направления потока | Гравировка: односторонняя стрелка |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Макс. испытательное давление [psig] | 450.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 31.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 28.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 406 psig |
| Название продукта | Регулятор давления конденсации |
| Номинальная производительность R134a [кВт] | 47.30 кВт |
| Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] | 11.80 TR |
| Номинальная производительность R134a, горячий газ [кВт] | 11.60 кВт |
| Номинальная производительность R134a, горячий газ [тонн охлаждения] | 3.03 TR |
| Номинальная производительность R22 [кВт] | 50.40 кВт |
| Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] | 12.70 TR |
| Номинальная производительность R22, горячий газ [кВт] | 13.20 кВт |
| Номинальная производительность R22, горячий газ [тонн охлаждения] | 4.13 TR |
| Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] | 36.60 кВт |
| Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] | 8.20 TR |
| Номинальная производительность R404A/R507, горячий газ [кВт] | 12.00 кВт |
| Номинальная производительность R404A/R507, горячий газ [тонн охлаждения] | 3.27 TR |
| Номинальная производительность R407C, горячий газ [кВт] | 14.30 кВт |
| Номинальная производительность R407C, горячий газ [тонн охлаждения] | 4.50 TR |
| Номинальная производительность R407С [кВт] | 54.40 кВт |
| Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения] | 13.80 TR |
| Оборудование | Порт доступа к клапану Schrader |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | Перепад давления горячего газа = 6фунт/кв. дюймПерепад давления жидкости = 3фунт/кв. дюймtcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Перепад давления горячего газа= 0,4бараDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Размер выпуска [дюймы] | 1/2 in |
| Размер выпуска [мм] | 12.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/2 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 12.00 мм |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Тип входного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип выходного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | KVR 12 |
| Утвержденный файл | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.46 Килограмм |
| Вес нетто | 0.41 Килограмм |
| Volume | 1.18 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |