KVP-product-category

KVP

Датчик KVP устанавливается в всасывающей линии после испарителя и используется для:
1. Поддерживать постоянное давление испарения и, следовательно, постоянную температуру поверхности испарителя. Регулирование является модуляционным. Путем дросселирования в линии всасывания количество хладагента согласовывается с нагрузкой испарителя.
2. Защита от слишком низкого давления испарения (например, защита от замерзания в водоохладителе). Регулятор закрывается, когда давление в испарителе падает ниже заданного значения.
3. Различите давления испарения в двух или более испарителях в системах с одним компрессором.

Features and benefits

  • Точная, регулируемая регулировка давления
  • Широкий диапазон производительности и рабочих параметров.
  • Конструкция для гашения пульсаций
  • Сильфон из нержавеющей стали
  • Компактная угловая конструкция для легкой установки в любом положении
  • «Герметичная» паяная конструкция
  • Клапан Шредера 1/4 дюйма для проверки давления
  • Доступны варианты с паяными соединениями типа «фланец» и ODF.
  • KVP 12 – KVL 22: может использоваться в следующих взрывоопасных зонах: Категория 3 (Зона 2)