Регулятор давления испарителя, KVP 28
034L1076
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 8, Макс. рабочее давление [бар]: 18
034L1076
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
| Material Description | KVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| UL mark | Yes |
| Безмасляные хладагенты | R1234ze(E)R513A |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для клапанов KP |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон пропорциональности, макс. [psig] | 40.6 psi |
| Диапазон пропорциональности, макс. [бар] | 2.8 бар |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 80.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 0.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] [макс.] | 5.5 бар |
| Диапазон регулировки [бар] [мин.] | 0.0 бар |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 130 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -45 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 266 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -49 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Заводская настройка[psig] | 29.0 psig |
| Значение Cv [гал/мин] | 9.250 галлон/мин |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значение Kv [м³/ч] | 8.000 м³/ч |
| Идентичный продукт | 034L0026 |
| Индикатор направления потока | Гравировка: односторонняя стрелка |
| Количество в упаковке | 7 шт |
| Макс. испытательное давление [psig] | 286.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 19.8 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 18.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 260 psig |
| Название продукта | Регулятор давления испарителя |
| Номинальная производительность R134a [кВт] | 6.10 кВт |
| Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] | 1.90 TR |
| Номинальная производительность R22 [кВт] | 8.60 кВт |
| Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] | 2.80 TR |
| Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] | 7.70 кВт |
| Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] | 2.40 TR |
| Номинальная производительность R407С [кВт] | 7.90 кВт |
| Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения] | 2.60 TR |
| Оборудование | Порт доступа к клапану Schrader |
| Примечание по значениям Kv | ПРИ МАКС. ЗОНЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ |
| Размер выпуска [дюймы] | 1 1/8 in |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1 1/8 in |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | KVP 28 |
| Утвержденный файл | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Хладагенты | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.979 Килограмм |
| Вес нетто | 0.895 Килограмм |
| Volume | 3.213 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |