Регулятор давления в ресивере, KVD 12
034L0173
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 1.75, Макс. рабочее давление [бар]: 28
034L0173
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
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | KVD 12 Регулятор давления 1/2" пайка |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| UL mark | Yes |
| Безмасляные хладагенты | R1234ze(E)R513A |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для клапанов KP |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 290.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 44.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] [макс.] | 20.0 бар |
| Диапазон регулировки [бар] [мин.] | 3.0 бар |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 130 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -45 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 266 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -49 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Заводская настройка[psig] | 145.0 psig |
| Значение Cv [гал/мин] | 2.020 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 1.750 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Гравировка: односторонняя стрелка |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Макс. испытательное давление [psig] | 450.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 31.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 28.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 406 psig |
| Название продукта | Регулятор давления в ресивере |
| Оборудование | Порт доступа к клапану Schrader |
| Размер выпуска [дюймы] | 1/2 in |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/2 in |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | KVD 12 |
| Утвержденный файл | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.4 Килограмм |
| Вес нетто | 0.385 Килограмм |
| Volume | 1.18 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |