KVD
KVD является модулирующим регулятором давления в ресивере. Регулятор открывается при снижении давления в ресивере и производит перепуск горячего газа дляподдержания давления в ресивере на уровне настраиваемой уставки.
Регуляторы KVD и KVR образуют систему регулирования, которая используется для поддержания постоянного и достаточно высокого давления конденсации и давленияв ресивере на установке с рекуперацией тепла, а также на холодильной установке, на установке кондиционирования воздуха с конденсаторами, которые имеют воздушноеохлаждение.
Features and benefits
- Точное регулирование давления с возможностью перенастройки
- Широкий диапазон производительности и рабочих характеристик
- Конструкция с гашением пульсаций
- Сильфоны из нержавеющей стали
- Компактная угловая конструкция корпуса, удобная для установки в любом положении
- Паяный герметичный корпус
- 1⁄4 дюйма Клапан Шрадера для измерения давления
- Выпускаются со штуцерами под отбортовку и под пайку
- Может использоваться в качестве перепускного клапана между линией нагнетания и всасывания.
- Возможно использование в следующих взрывоопасных зонах: категория 3 (зона 2)