KVD Receiver pressure regulator (flare), size 15

Регулятор давления в ресивере, KVD 12

034L0171

Размер присоединения входа [мм]: 12, Размер выпуска [мм]: 12, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Значение Kv [м³/ч]: 1.75, Макс. рабочее давление [бар]: 28

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionKVD 12 Регулятор давления 1/2" отб
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL markYes
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для клапанов KP
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]290.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]44.00 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.]20.0 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.]3.0 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-45 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-49 °F
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]145.0 psig
Значение Cv [гал/мин]2.020 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]1.750 м³/ч
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке12 шт
Макс. испытательное давление [psig]450.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]31.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Название продуктаРегулятор давления в ресивере
ОборудованиеПорт доступа к клапану Schrader
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер выпуска [мм]12.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1/2 in
Размер присоединения входа [мм]12.00 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияОТБОРТОВ.
Тип продуктаKVD 12
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.484 Килограмм
Вес нетто0.425 Килограмм
Volume1.18 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428411318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm