4-ходовой реверсивный клапан, STF-0101G
061L1188
061L1188
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | 4-ходовые реверсивные клапаны |
| Катушка | Нет |
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Название продукта | 4-ходовой реверсивный клапан |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Обозначение типа | STF-0101G |
| Примечания | REPLACE BY 061L1206 |
| Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм] | 9.70 мм |
| Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] | 4.27 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] | 3.65 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] | 6.01 кВт |
| Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] | 5.14 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт] | 5.52 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт] | 4.78 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт] | 7.79 кВт |
| Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт] | 6.75 кВт |
| Размер нагнетательного патрубка[мм] | 8.10 мм |
| Тип продукта | STF |
| Хладагенты | R134aR22R404AR407CR410A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.282 Килограмм |
| Вес нетто | 0.282 Килограмм |
| Volume | 0.91 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |