Термостат, UT 72
060H1805
Диапазон температур [°C]: -30 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Степень защиты, IP: IP00
060H1805
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | UT 73 Термост -30_30°C 3м panel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 85 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -22 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 55 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 130 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
| Дифференциал [K] | 3.0 K |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 3000 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Количество в упаковке | 48 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. температура датчика [°C] | 80 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 176.0 °F |
| Материал каппилярной трубки | Медь |
| Название продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCEEACEMCDLVDRoHSTYSK |
| Способ монтажа | Монтаж на панели |
| Степень защиты, IP | IP00 |
| Тип продукта | UT 72 |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 6 x 119 mm |
| Электрическое соединение | Зажимные винты хомутов |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.144 Килограмм |
| Вес нетто | 0.127 Килограмм |
| Volume | 0.66 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |