UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 72

060H1705

Диапазон температур [°C]: -30 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Степень защиты, IP: IP20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionUT 72 Термост -30_30°C 3м wall
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]85 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]130 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Дифференциал [K]3.0 K
Длина капиллярной трубки [мм]3000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Количество в упаковке24 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]80 °C
Макс. температура датчика [°F]176.0 °F
Материал каппилярной трубкиМедь
Название продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Способ монтажаСтена
Степень защиты, IPIP20
Тип продуктаUT 72
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]15/64 x 4 44/64 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]6 x 119 mm
Электрическое соединениеЗажимные винты хомутов

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.247 Килограмм
Вес нетто0.24 Килограмм
Volume1.072 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428567121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm