RT270/RT271 Differential temperature switch

Термостат, RT270

017D003166

Диапазон температур [°C]: -30 - 40, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Цилиндрический выносной датчик, Длина капиллярной трубки [мм]: 5000, Степень защиты, IP: IP66

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionRT 270 Термостат -30…40°С авто 5м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время отпускания реле [с]0 c
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон настройки диф. темп. [°C] [макс.]15 °C
Диапазон настройки диф. темп.[°C] [мин.]0 °C
Диапазон настройки диф. темп.[°F] [макс.]59 °F
Диапазон настройки диф. темп.[°F] [мин.]0 °F
Диапазон температур [°C] [Max]40 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]105 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-20 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Дифференциал контакта[°C]2.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]5000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]196 7/8 in
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Количество в упаковке9 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]65 °C
Макс. температура датчика [°F]149.0 °F
Название продуктаТермостат
Описание продуктаТермостат
Размер присоединения давления3/8
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCEEACLVDRMRSRoHSUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP66
Тип датчикаЦилиндрический выносной датчик
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаRT270
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 4 1/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 110 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.7 Килограмм
Вес нетто1.422 Килограмм
Volume4.715 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428042789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm