Thermostat, RT14E_017-509866,017-617966

Термостат, RT14E

017-617966

Диапазон температур [°C]: -5 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 5000, Степень защиты, IP: IP66

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRT14E Thermostat M/15 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]30 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-5 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]86 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]23 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.]10.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.]2.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]8.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]2.0 °C
Дифференциальный типРегулируемый
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]5000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]196 7/8 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Количество в упаковке15 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. температура датчика [°C]150 °C
Макс. температура датчика [°F]302.0 °F
Название продуктаТермостат
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRMRSRoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP66
Текст ATEX позиции продажи-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаRT14E
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 4 1/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 110 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.127 Килограмм
Вес нетто0.994 Килограмм
Volume2.685 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428986229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm