Термостат, RT141
017-524166
Диапазон температур [°C]: 40 - 80, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной датчик воздуховода, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66
017-524166
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | RT 141 ????????? 40?80�? ???? 2? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Контактные системы |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 80 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | 40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 104 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -58 °F |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.] | 17.0 °C |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.] | 2.5 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] | 9.0 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] | 1.9 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциальный тип | Регулируемый |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 78 3/4 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. температура датчика [°C] | 250 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 482.0 °F |
| Название продукта | Термостат |
| Описание продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCEEACLVDRMRSRoHSTYSKUA |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-4/-5 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Тип датчика | Выносной датчик воздуховода |
| Тип заправки | Поглощение |
| Тип продукта | RT141 |
| Тип электрического соединения | 2xPg 13.5 |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 1 x 3 1/2 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 25 x 90 mm |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.184 Килограмм |
| Вес нетто | 1.048 Килограмм |
| Volume | 4.715 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |