RT115 temperature switch

Термостат, RT115

017-519866

Диапазон температур [°C]: 10 - 35, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Степень защиты, IP: IP66

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionRT 115 ????????? 10?35�? ????
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]35 °C
Диапазон температур [°C] [Min]10 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]95 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]50 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C]1.8 °C
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C]1.8 °C
Дифференциальный типФиксиров.
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Количество в упаковке15 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]92 °C
Макс. температура датчика [°F]198.0 °F
Название продуктаТермостат
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCEEACLVDRMRSRoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP66
Тип датчикаКомнатный датчик
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаRT115
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.96 Килограмм
Вес нетто0.848 Килограмм
Volume2.685 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423120574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm