RT107 Temperature switch

Термостат, RT107

017-513666

Диапазон температур [°C]: 70 - 150, Сброс: С ручным макс., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP54

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionRT 107 ????????? 70?150�? man max 2?
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]150 °C
Диапазон температур [°C] [Min]70 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C]1.8 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C]6.0 °C
Дифференциальный типФиксиров.
Длина капиллярной трубки [мм]2000 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина части капиллярной трубки [дюймы]78 3/4 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Количество в упаковке15 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]215 °C
Макс. температура датчика [°F]419.0 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]4 13/32 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]112 мм
Название продуктаТермостат
Описание продуктаТермостат
СбросС ручным макс.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRMRSRoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP54
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПарциальный
Тип продуктаRT107
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 4 1/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 110 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.94 Килограмм
Вес нетто0.818 Килограмм
Volume2.685 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423119622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm