RT temperature Switch with room sensor

Термостат, RT17

017-511766

Диапазон температур [°C]: -50 - -15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Степень защиты, IP: IP66

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionRT 17 Термостат -50…-15°С авто
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]5 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.]5.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.]1.5 °C
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]7.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]2.2 °C
Дифференциальный типРегулируемый
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Количество в упаковке15 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]100 °C
Макс. температура датчика [°F]212.0 °F
Название продуктаТермостат
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP66
Тип датчикаКомнатный датчик
Тип заправкиПарообразное состояние
Тип продуктаRT17
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.908 Килограмм
Вес нетто0.796 Килограмм
Volume2.685 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428519199
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm