F017-_0023_RT_522066

Термостат, RT7

017-505666

Диапазон температур [°C]: -25 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 8000, Степень защиты, IP: IP66

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionRT 7 Термостат -25..15°С авто 8м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]59 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-11 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.]14.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.]2.5 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]10.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]2.0 °C
Дифференциальный типРегулируемый
Длина капиллярной трубки [мм]8000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]315 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Количество в упаковке12 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]150 °C
Макс. температура датчика [°F]302.0 °F
Название продуктаТермостат
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCEEACGLLVDNKKRoHSUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP66
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаRT7
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 3 1/8 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 80 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.32 Килограмм
Вес нетто1.2 Килограмм
Volume3.443 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428519342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm