Термостат, KPU71
060L5218
Термостат, Тип продукта: KPU71, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Диапазон температур [°C] [Min]: -4, Диапазон температур [°C] [Max]: 21
060L5218
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KPU71 Thermostat M/14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024 |
| В комплект входят | Угловой кронштейнВинты |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 21 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -4 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 70 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 25 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [макс.] | 16.0 °F |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°F] [мин.] | 4.0 °F |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [макс.] | 18.0 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°F] [мин.] | 5.5 °F |
| Дифференциальный тип | Регулируемый |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2030 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 80 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | Пилотный режим: 120/240В пост. тока, 12Вт120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 1 |
| Количество в упаковке | 14 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. температура датчика [°C] | 80 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 175.0 °F |
| Название продукта | Термостат |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Управление температурой |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-4/-5 |
| Степень защиты, IP | IP30 |
| Тип датчика | Выносной термобаллон |
| Тип заправки | Поглощение |
| Тип продукта | KPU71 |
| Тип электрического соединения | 7/8дюйма |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 9.5 x 115 mm |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Электрические соединения комментарии | for ½ in male pipe thread |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Отверстие |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.793 Килограмм |
| Вес нетто | 0.753 Килограмм |
| Volume | 1.624 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075466 |
| Proposition 65 | Cancer |