KPU 19 with room sensor_060L2152

Термостат, KPU19

060L2152

Термостат, Тип продукта: KPU19, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Диапазон температур [°C] [Min]: -34, Диапазон температур [°C] [Max]: 27

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description-
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]27 °C
Temperature range [°C] [min]-34 °C
UL markYes
UL утверждение файлаE96053
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]80 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-30 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-31 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°F]12.6 °F
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°F]3.6 °F
Дифференциальный типРегулируемый
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке16 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]60 °C
Макс. температура датчика [°F]140.0 °F
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаУправление температурой
СбросАвтоматич.
СертификацияC UL US UL873
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Степень защиты, IPIP20
Тип датчикаКомнатный датчик
Тип продуктаKPU19
Тип электрического соединения7/8дюйма
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]42 x 40 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соединения комментарииfor ½ in male pipe thread
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеОтверстие

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.45 Килограмм
Вес нетто0.04 Килограмм
Volume1.343 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428906586
Proposition 65Cancer