Термостат, KP79
060L127466
Диапазон температур [°C]: 50 - 100, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Жестко закрепленный датчик, Степень защиты, IP: IP55
060L127466
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP79 Thermostat M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024MH27572 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 122 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 150 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.] | 15.0 °C |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.] | 5.0 °C |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [макс.] | 15.0 K |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [мин.] | 5.0 K |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] | 15.0 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] | 5.0 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.] | 15.0 K |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.] | 5.0 K |
| Дифференциальный тип | Регулируемый |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. температура датчика [°C] | 150 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 302.0 °F |
| Мин. длина гильзы датчика [дюймы] | 6 9/16 in |
| Мин. длина гильзы датчика [мм] | 110 мм |
| Название продукта | Термостат |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCEDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Соединение под гнездо/шланг | M 18 x 1.5 |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
| Степень защиты, IP | IP55 |
| Тип датчика | Жестко закрепленный датчик |
| Тип заправки | Поглощение |
| Тип продукта | KP79 |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 13 x 63 mm |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические соединения комментарии | Металлическое кабельное уплотнение |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.705 Килограмм |
| Вес нетто | 0.696 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.684 Литр |
| EAN/UPC | 5702428543033 |