KP 98 dimensions

Термостат, KP98

060L113166

Сброс: С ручным макс., Контакт функциональный: 2 SPST(NC), Тип датчика: Выносной термобаллон, Степень защиты, IP: IP30, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP 98 Реле температуры 60…120/100…180°С
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat with Zink
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]150 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры с левой стороны [°C] [макс.]120 °C
Диапазон температуры с левой стороны [°C] [мин.]60 °C
Диапазон температуры с левой стороны [°F] [макс.]250 °F
Диапазон температуры с левой стороны [°F] [мин.]140 °F
Диапазон температуры с правой стороны [°C] [макс.]180 °C
Диапазон температуры с правой стороны [°C] [мин.]100 °C
Диапазон температуры с правой стороны [°F] [макс.]350 °F
Диапазон температуры с правой стороны [°F] [мин.]210 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C]14.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [K]14.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C]14.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [K]14.0 K
Дифференциальный типФиксиров.
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]39 3/8 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке20 шт
Контакт функциональный2 SPST(NC)
Макс. температура датчика [°C]150 °C
Макс. температура датчика [°F]302.0 °F
Название продуктаТермостат
ОборудованиеКапиллярная трубка, 2м, с правой стороны
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросС ручным макс.
СбросС ручным макс.
СбросС ручным макс.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаKP98
Тип электрического соединения6–14мм
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 4 1/2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 115 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.686 Килограмм
Вес нетто0.62 Килограмм
Volume1.993 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm