Thermostat, WEB060L8033

Термостат, KP81

060L112566

Диапазон температур [°C]: 80 - 150, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP30

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP 81 Реле температуры 80…150°С
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
UL markYes
UL утверждение файлаE31024MH27572
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]176 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]150 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.]23.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.]7.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [макс.]23.0 K
Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [мин.]7.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]20.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]6.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.]20.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.]6.0 K
Дифференциальный типРегулируемый
Длина капиллярной трубки [мм]2000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]78 3/4 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Идентичный продукт060L115766
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке14 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]200 °C
Макс. температура датчика [°F]392.0 °F
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаKP81
Тип электрического соединения6–14мм
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 3 3/8 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 85 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.442 Килограмм
Вес нетто0.372 Килограмм
Volume1.468 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423148646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm