Термостат, KP75
060L112066
Диапазон температур [°C]: 0 - 35, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной датчик воздуховода, Степень защиты, IP: IP30
060L112066
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 55 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | KP 75 Реле температуры 0…35°С |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 35 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024MH27572 |
| Width (EF000008) | 55 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 95 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 32 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 150 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.] | 12.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.] | 2.5 °C |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [макс.] | 12.0 K |
| Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [мин.] | 2.5 K |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] | 16.0 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] | 3.5 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.] | 16.0 K |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.] | 3.5 K |
| Дифференциальный тип | Регулируемый |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 78 3/4 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 1 |
| Количество в упаковке | 14 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. температура датчика [°C] | 110 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 230.0 °F |
| Название продукта | Термостат |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
| Степень защиты, IP | IP30 |
| Тип датчика | Выносной датчик воздуховода |
| Тип заправки | Поглощение |
| Тип продукта | KP75 |
| Тип электрического соединения | 6–14мм |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 1 x 3 5/8 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 25 x 125 mm |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Резиновое кабельное уплотнение |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.506 Килограмм |
| Вес нетто | 0.462 Килограмм |
| Volume | 1.468 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |