KP71 Thermostat M/32, WEB060L8022

Термостат, KP71

060L111566

Диапазон температур [°C]: -5 - 20, Сброс: С ручным мин., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP30

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP 71 Реле температуры -5…20°С
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]68 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]23 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]150 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C]3.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [K]3.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C]3.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал при мин. значении диапазона [K]3.0 K
Дифференциальный типФиксиров.
Длина капиллярной трубки [мм]2000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]78 3/4 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]80 °C
Макс. температура датчика [°F]176.0 °F
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросС ручным мин.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаKP71
Тип электрического соединения6–14мм
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 4 1/2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 115 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.426 Килограмм
Вес нетто0.362 Килограмм
Volume1.281 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428016445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm