LLS 4000/4000U, Уплотнительное кольцо + алюминиевая прокладка
084H6011
Обозначение типа: Уплотнительное кольцо + алюминиевая прокладка, Используется совместно с: LLS 4000/4000U, Используется для продукции, примечание: Ревизионный комплект
084H6011
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
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ревизионный комплект LLS 4000 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Liq. level switch spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Ревизионный комплект |
| Используется совместно с | LLS 4000/4000U |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Service kit |
| Обозначение типа | Уплотнительное кольцо + алюминиевая прокладка |
| Примечания | M-PACK 80 PC |
| Тип продукта | LLS 4000/4000U |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.028 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.197 Литр |
| EAN/UPC | 5702428681315 |