LLS 4000/4000U, Запасная электронная часть
084H6010
Обозначение типа: Запасная электронная часть, Используется совместно с: LLS 4000/4000U
084H6010
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Электрическая часть LLS 4000 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Liq. level switch spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Not applicable for SIL2 device |
| Используется совместно с | LLS 4000/4000U |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Запасная электронная часть |
| Примечания | M-PACK 24 PC |
| Сертификация | CEFCC |
| Тип продукта | LLS 4000/4000U |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.092 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.521 Литр |
| EAN/UPC | 5702428681308 |