Реле давления, YNS
061G4068
Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
061G4068
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | YNS-C106X ???? ???????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Реле давления |
| Обозначение типа | YNS-C106X |
| Тип продукта | YNS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.612 Килограмм |
| Вес нетто | 0.445 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.22 Литр |
| EAN/UPC | 5702428277273 |