RT116 Pressure switch, G3/8, code 017-520066

Реле давления, RT117

017-529666

Диапазон регулирования: 10 - 30, Дифференциал [бар]: 1 - 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT 117 ???? ???????? 10?30 ??? ????
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]435.10 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]145.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]30.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]10.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-58 °F
Дифференциал [psig] [макс.]58.00 psi
Дифференциал [psig] [мин.]14.50 psi
Дифференциал [бар] [макс.]4.00 бар
Дифференциал[бар] [мин.]1.00 бар
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Индикатор давленияСильфон
Количество в упаковке15 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]682.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe47.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]42.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]610 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления3/8
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP66
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаRT117
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
ХладагентыR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Хладагенты, сертифицированные по ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.01 Килограмм
Вес нетто0.9 Килограмм
Volume2.685 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423121359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm