RT112E Pressure switch, G3/8, code 017-518566

Реле давления, RT112E

017-518566

Диапазон регулирования: 0.1 - 1.1, Дифференциал [бар]: 0.07 - 0.16, Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 7

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRT112E ???? ????????
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииКонтактные системы
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]16.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]1.50 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]1.10 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]0.10 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дифференциал [psig] [макс.]2.30 psi
Дифференциал [psig] [мин.]1.00 psi
Дифференциал [бар] [макс.]0.16 бар
Дифференциал[бар] [мин.]0.07 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Характеристика изделия
Значение
Допустимая нагрузкаCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Индикатор давленияСильфон
Количество в упаковке15 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. испытательное давление [psig]116.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe8.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]7.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]100 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления3/8
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRMRSRoHSTYSKUA
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP66
Текст ATEX позиции продажи-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаRT112E
Тип электрического соединения2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.208 Килограмм
Вес нетто1.064 Килограмм
Volume2.685 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423245253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm