KP7B_060-200491

Реле давления, KP7B

060-200491

Диапазон регулирования: 8 - 32, Дифференциал [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 35

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]140.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]464.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]116.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]32.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]8.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Дифференциал [psig]58.00 psi
Дифференциал [бар]4.00 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Характеристика изделия
Значение
Допустимая нагрузка120В перем. тока, 16А при полной нагрузке, 96при заторможенном роторе, пилотный режим 3А16А, резистивн., однофазн.8А, резистивн., однофазн.240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Индикатор давленияСильфон
КатегорияIV
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке36 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]510.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe35.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]510 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СбросС ручным макс.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Стандартное соединение давленияDIN 8906
Степень защиты, IPIP30
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP7B
Тип электрического соединенияNPSM 1/2–14
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеПоворотный разъем кабеля

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.372 Килограмм
Вес нетто0.333 Килограмм
Volume0.57 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424497538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm