KP7W Pressure Switch, WEB060-8073

Реле давления, KP5

060-117766

Диапазон регулирования: 8 - 32, Дифференциал [бар]: 1.8 - 6, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения давления: 6мм, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP44, Макс. рабочее давление [бар]: 35

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP5 Реле давления 8-32 бар
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]464.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]116.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]32.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]8.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [psig] [макс.]87.00 psi
Дифференциал [psig] [мин.]26.00 psi
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал [бар] [макс.]6.00 бар
Дифференциал[бар] [мин.]1.80 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Индикатор давленияСильфон
Класс защиты корпуса Nema (~)2
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]510.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe35.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]510 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления6мм
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Стандартное соединение давленияEN 1254-1
Степень защиты, IPIP44
Тип присоединенияПод пайку, ODF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP5
Тип электрического соединения6–14мм
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.392 Килограмм
Вес нетто0.349 Килограмм
Volume1.268 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428014755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm